카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870629 - Flow Monitoring, Inline Sensor without Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870629.prj},{NB=6870629},{BMENB=6870629},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/6f/fe/6870629.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/6f/fe/6870629.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Inline Sensor without Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Inline Sensor without Integrated Processor, Inline sensor, Flow sensor for liquid media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer on processor, Status indicated via LED chain on signal processor, Operating range 0.1…6 l/min, No temperature monitoring, Connector device, M12 × 1, 4‐wire connection to the processor},{EAN=4047101174489},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FCI-D10A4P-NA-H1141},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870629
6870629
Flow Monitoring, Inline S...
Flow Monitoring, Inline S...
4047101174489
Turck
FCI-D10A4P-NA-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성