카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870411 - Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870411.prj},{NB=6870411},{BMENB=6870411},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f5/bb/6870411.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f5/bb/6870411.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor, Immersion sensor, Cable length 2 m, Sensor for liquid media, Calorimetric functionality, Adjustment via signal processor, Status indicated via LED chain on signal processor, Temperature range: +10…+120 °C (up to +135 °C for a short period), Cable device, 4‐wire connection to the processor},{EAN=4047101173642},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FCS-G1/4A4-NA/D100},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870411
6870411
Flow Monitoring, Immersio...
Flow Monitoring, Immersio...
4047101173642
Turck
FCS-G1/4A4-NA/D100
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성