카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870368 - Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870368.prj},{NB=6870368},{BMENB=6870368},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2d/4a/6870368.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/2d/4a/6870368.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor, Immersion sensor, Cable length 5 m, Ex sensor for liquid media, Calorimetric functionality, Adjustment via Ex signal processor, Status displayed via signal processor, Sensor made of Hastelloy C22, Cable, 5 m, Intrinsically safe Ex ib IIC T6…T3, for use in Zone 1, Cable device, 4-wire connection to an Ex signal processor, ATEX category II 2 G, Ex zone 1, ATEX category II 2 D, Ex zone 21},{EAN=4047101173321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870368
6870368
Flow Monitoring, Immersio...
Flow Monitoring, Immersio...
4047101173321
Turck
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성