681
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty/681.prj},{NB=681 - 4},{SHA256=p6K8oZptrJ9TdLxBy4+F7CaKENuzv8vyMPPnLiMjwb0=},{INAME=681_4},{NAME=681_4},{MODELNO=681 - 4},{F1=2500},{F2=1800},{F3=9000},{F4=6000},{FI=750},{VN=1.28},{ANGLE=90},{WEIGHT=5565},{BAR=6},{A=77},{B=90},{B2=15},{C=75},{D=27},{E=52},{E2=10},{E3=47},{F=70},{G=65.5},{H=131},{H2=216},{J=35},{K=M12 x 1,25},{L=416},{M=6.2},{N=11.0},{X1=18},{X2=64},{P=Ø 16},{R=G 1/4},{PISTON=40},{PISTONSTROKE=80},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/681.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/681.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
F2
F2 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
PISTONSTROKE
Piston stroke
[mm]
681 - 4
681 - 4
2500
1800
9000
6000
750
1.28
90
5565
6
77
90
15
75
27
52
10
47
70
65.5
131
216
35
M12 x 1,25
416
6.2
11.0
18
64
Ø 16
G 1/4
40
80
681 - 6
681 - 6
4000
2400
18000
12000
1150
2.50
90
9660
6
93
105
20
85
26
55
11
54
83
71.0
158
249
40
M16 x 1,50
483
8.2
12.5
18
69
Ø 20
G 1/4
50
100
681 - 8
681 - 8
6500
4000
30000
20000
1850
5.13
90
20475
6
125
145
30
115
40
80
15
67
115
94.0
212
336
60
M16 x 1,50
594
12.2
16.5
18
92
Ø 20
G 3/8
63
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
681_m
Kukamet
25.10.2019
05350 - Pneumatic clamps vertical heavy-duty version
norelem
30.05.2024
651
Kukamet
25.10.2019
612
Kukamet
25.10.2019
652
Kukamet
25.10.2019
682_m
Kukamet
25.10.2019
683
Kukamet
25.10.2019
683_h
Kukamet
25.10.2019
KLA_type_D - Configurateur type D
LYPSIS
13.09.2022
ISO 6432 Mini-Cylinders - Standard Series Ø8-25 mm
AIRWORK
18.05.2023
ISO 6432, Series MNI - Mini cylinders
Aventics
14.07.2022
Custom Pneumatic Cylinder for Food applications Ø20 custom - Custom pneumat...
CY.PAG
01.04.2022
Round cylinders, double acting, with magnet, non-cushioned
Riegler
13.04.2016
ECU 25 - Pneumatic cylinder
Unimotion
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성