피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
675W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
WG 600 - Aufputz
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4803166651/4812734623/4812741227/4819808130/675w.prj},{NB=675W},{SUPPLIERPID=675W},{ABBILDUNG=../../../_pool_/a5/a1/jung_675w.png},{DESCSHORT=SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600},{DESCLONG=mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669) Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 99 (230 V).},{ETIM80_CLASSID=EC000020},{AUSFUEHRUNG_DES_SCHALTERS=-},{AUSFUEHRUNG_DER_STECKDOSE=-},{ANZAHL_DER_STECKDOSEN=-},{BEDIENUNGSART=-},{MONTAGERICHTUNG=-},{BEFESTIGUNGSART=-},{MIT_BELEUCHTUNG=-},{MONTAGEART=-},{WERKSTOFF=-},{WERKSTOFFGUETE=-},{HALOGENFREI=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DES_SCHALTERS
Ausführung des Schalters
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_STECKDOSE
Ausführung der Steckdose
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_STECKDOSEN
Anzahl der Steckdosen
ⁿ/ₐ
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
ⁿ/ₐ
MONTAGERICHTUNG
Montagerichtung
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
MIT_BELEUCHTUNG
Mit Beleuchtung
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
Nennspannung
ⁿ/ₐ
NENNSTROM_STECKDOSE
Nennstrom Steckdose
ⁿ/ₐ
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
ⁿ/ₐ
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
Überspannungsschutz
ⁿ/ₐ
FEHLERSTROMSCHUTZ
Fehlerstromschutz
ⁿ/ₐ
MIT_FEINSICHERUNG
Mit Feinsicherung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
GERAETEBREITE
Gerätebreite
ⁿ/ₐ
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
ⁿ/ₐ
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
675W
675W
SCHUKO®-Steckdose 16 A 25...
mit Federklemmen für star...
EC000020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성