카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
663
Hallite
Rod Seals
663
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/663/mm/663m.prj},{NB=HALLITE 4866000},{ORDER=486600},{CNSMAT=0},{DD1=36},{TOL1=-0.025 / -0.087},{D1=46},{TOL2=+0.08 / -0.08},{SL=7.3},{L1=8.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Diameter
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TOL2
Tolerance Js11
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4865100
4865100
12
-0.016 / -0.059
22
+0.06 / -0.06
7.3
8.0
HALLITE 4865200
4865200
14
-0.016 / -0.059
24
+0.06 / -0.06
8.2
9.0
HALLITE 4789300
4789300
16
-0.016 / -0.059
24
+0.06 / -0.06
5.7
6.3
HALLITE 4865300
4865300
16
-0.016 / -0.059
26
+0.06 / -0.06
7.3
8.0
HALLITE 4789400
4789400
18
-0.016 / -0.059
26
+0.06 / -0.06
5.7
6.3
HALLITE 4827400
4827400
20
-0.020 / -0.072
28
+0.06 / -0.06
5.7
6.3
HALLITE 4865400
4865400
20
-0.020 / -0.072
30
+0.06 / -0.06
7.3
8.0
HALLITE 4865500
4865500
22
-0.020 / -0.072
32
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4764500
4764500
24
-0.020 / -0.072
34
+0.08 / -0.08
7.8
8.5
HALLITE 4789500
4789500
25
-0.020 / -0.072
33
+0.08 / -0.08
5.7
6.3
HALLITE 4799600
4799600
25
-0.020 / -0.072
31
+0.08 / -0.08
0.0
5.3
HALLITE 4865600
4865600
25
-0.020 / -0.072
35
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4865700
4865700
25
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4726000
4726000
26
-0.020 / -0.072
36
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4789600
4789600
28
-0.020 / -0.072
36
+0.08 / -0.08
5.7
6.3
HALLITE 4726100
4726100
28
-0.020 / -0.072
38
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4830400
4830400
30
-0.020 / -0.072
38
+0.08 / -0.08
5.7
6.3
HALLITE 4789700
4789700
30
-0.020 / -0.072
38
+0.08 / -0.08
8.2
9.0
HALLITE 4811800
4811800
30
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4816700
4816700
30
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4865800
4865800
30
-0.020 / -0.072
45
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4827500
4827500
32
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
5.7
6.3
HALLITE 4865900
4865900
32
-0.020 / -0.072
42
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4789800
4789800
35
-0.025 / -0.087
43
+0.08 / -0.08
5.7
6.3
HALLITE 4816100
4816100
35
-0.025 / -0.087
45
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성