目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6580...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6580-giunzione_di_riduzione.prj},{NB=6580 8-6},{MOD=6580 8-6},{A=8},{B=6},{F=14},{G=12.2},{L=35.0},{M=17.5},{N=16.0},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
6580 6-4
6580 6-4
6
4
12
9.0
31.5
16.0
14.0
6580 8-6
6580 8-6
8
6
14
12.2
35.0
17.5
16.0
6580 10-8
6580 10-8
10
8
16
14.0
39.0
20.0
17.5
6580 12-10
6580 12-10
12
10
19
16.0
40.5
19.0
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表