656 - DIN 341 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_656.prj},{NB=656 12.500},{J21=656 12.500},{A11=12.500},{C12=20},{B3=153},{B4=123},{B5=215},{B6=134},{B71=150.000},{D1=2},{D7=0.129},{E1=130},{B7=3.000},{C4=65.500},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006560125000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=50.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSS S-BOHRBUCHSENBO, 12,500 DIN 341RN GT},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 341},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=TIN},{D2=R},{J6=MKG00102085$$$$},{J61=MKG20C0010$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006560125000.dxf},{ID10003=9006560125000.stp},{ID10004=9006560125000_prop.xml},{ID10005=A_9006560125000.xml},{ID11001=HSS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
656 7.000
656 7.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 7,00...
GG
HSS
DIN 341
BVB
7.000
MKG
20
112
87
174
93
110.300
2
0.062
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
1.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 9.000
656 9.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 9,00...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.000
MKG
20
126
99
188
107
123.900
2
0.079
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 9.500
656 9.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 9,50...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.500
MKG
20
126
98
188
107
123.700
2
0.083
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 9.920
656 9.920
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 9,92...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.920
MKG
20
135
107
197
116
132.600
2
0.091
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 10.000
656 10.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 10,0...
GG
HSS
DIN 341
BVB
10.000
MKG
20
135
107
197
116
132.600
2
0.092
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 10.200
656 10.200
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 10,2...
GG
HSS
DIN 341
BVB
10.200
MKG
20
135
107
197
116
132.600
2
0.094
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 10.320
656 10.320
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 10,3...
GG
HSS
DIN 341
BVB
10.320
MKG
20
135
107
197
116
132.500
2
0.095
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 11.000
656 11.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 11,0...
GG
HSS
DIN 341
BVB
11.000
MKG
20
144
115
206
125
141.400
2
0.106
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 12.000
656 12.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 12,0...
GG
HSS
DIN 341
BVB
12.000
MKG
20
153
123
215
134
150.200
2
0.122
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.800
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 12.500
656 12.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 12,5...
GG
HSS
DIN 341
BVB
12.500
MKG
20
153
123
215
134
150.000
2
0.129
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 13.800
656 13.800
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 13,8...
GG
HSS
DIN 341
BVB
13.800
MKG
20
161
129
223
142
157.700
2
0.170
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 14.000
656 14.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 14,0...
GG
HSS
DIN 341
BVB
14.000
MKG
20
161
129
223
142
157.700
2
0.156
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
656 14.500
656 14.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 14,5...
GG
HSS
DIN 341
BVB
14.500
MKG
20
170
134
245
147
166.600
2
0.246
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
656 15.000
656 15.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 15,0...
GG
HSS
DIN 341
BVB
15.000
MKG
20
170
133
245
147
166.500
2
0.272
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
656 16.670
656 16.670
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 16,6...
GG
HSS
DIN 341
BVB
16.670
MKG
20
182
144
257
159
178.100
2
0.299
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.900
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
656 17.460
656 17.460
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 17,4...
GG
HSS
DIN 341
BVB
17.460
MKG
20
188
149
263
165
183.900
2
0.323
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
4.100
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
656 17.500
656 17.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 17,5...
GG
HSS
DIN 341
BVB
17.500
MKG
20
188
149
263
165
183.900
2
0.324
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
4.100
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
656 18.000
656 18.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 18,0...
GG
HSS
DIN 341
BVB
18.000
MKG
20
188
148
263
165
183.800
2
0.331
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
4.200
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
656 19.050
656 19.050
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 19,0...
GG
HSS
DIN 341
BVB
19.050
MKG
20
200
160
275
177
200.000
2
0.376
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
656 20.640
656 20.640
S-SPIRALBOHRER
HSS S-BOHRBUCHSENBO, 20,6...
GG
HSS
DIN 341
BVB
20.640
MKG
20
207
165
282
184
202.100
2
0.431
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
4.900
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
555 - DIN 1864 CORE DRILL
Gühring
05.04.2024
294 - BS 328 CENTER DRILL
Gühring
11.02.2021
655 - DIN 341 TIN DRILL
Gühring
05.04.2024
591 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
287 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
533 - DIN 344 CORE DRILL
Gühring
05.04.2024
292 - BS 328 CENTER DRILL
Gühring
11.02.2021
586 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
534 - DIN 343 CORE DRILL
Gühring
05.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表