카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
652
Hallite
Rod Seals
652
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/652/mm/652m.prj},{NB=HALLITE 4544510},{CNSORDERNO=4544510},{DD1=220},{TOL1=-0.050 / -0.165},{D1=240.0},{TOL2=+0.145 / -0.145},{SL=14.5},{L1=16.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance Js11
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4344111
4344111
32
-0.025 / -0.087
44.0
+0.080 / -0.080
8.1
9.6
HALLITE 4326311
4326311
40
-0.025 / -0.087
52.0
+0.095 / -0.095
8.7
9.6
HALLITE 4326411
4326411
50
-0.025 / -0.087
62.0
+0.095 / -0.095
8.7
9.6
HALLITE 4534910
4534910
60
-0.030 / -0.104
69.8
+0.095 / -0.095
11.4
12.5
HALLITE 4344211
4344211
60
-0.030 / -0.104
72.0
+0.095 / -0.095
8.7
9.6
HALLITE 4451211
4451211
60
-0.030 / -0.104
75.0
+0.095 / -0.095
11.9
13.0
HALLITE 4326511
4326511
63
-0.030 / -0.104
75.0
+0.095 / -0.095
8.6
9.6
HALLITE 4344311
4344311
70
-0.030 / -0.104
82.0
+0.110 / -0.110
8.7
9.6
HALLITE 4547810
4547810
75
-0.030 / -0.104
95.0
+0.110 / -0.110
12.5
14.0
HALLITE 4797410
4797410
80
-0.030 / -0.104
95.0
+0.110 / -0.110
11.8
13.0
HALLITE 4446511
4446511
80
-0.030 / -0.104
95.0
+0.110 / -0.110
14.5
16.0
HALLITE 4344511
4344511
85
-0.036 / -0.123
97.0
+0.110 / -0.110
8.6
9.6
HALLITE 4428011
4428011
90
-0.036 / -0.123
105.0
+0.110 / -0.110
14.5
16.0
HALLITE 4528010
4528010
100
-0.036 / -0.123
115.0
+0.110 / -0.110
11.0
12.0
HALLITE 4397611
4397611
100
-0.036 / -0.123
115.0
+0.110 / -0.110
14.5
16.0
HALLITE 4406711
4406711
105
-0.036 / -0.123
120.0
+0.110 / -0.110
11.8
12.9
HALLITE 4781810
4781810
105
-0.036 / -0.123
120.0
+0.110 / -0.110
14.5
16.0
HALLITE 4445611
4445611
110
-0.036 / -0.123
125.0
+0.125 / -0.125
14.5
16.0
HALLITE 4455411
4455411
115
-0.036 / -0.123
130.0
+0.125 / -0.125
14.5
16.0
HALLITE 4452011
4452011
120
-0.036 / -0.123
135.0
+0.125 / -0.125
14.5
16.0
HALLITE 4446911
4446911
125
-0.043 / -0.143
140.0
+0.125 / -0.125
14.5
16.0
HALLITE 4581611
4581611
128
-0.043 / -0.143
143.0
+0.125 / -0.125
14.5
16.0
HALLITE 4782410
4782410
130
-0.043 / -0.143
145.0
+0.125 / -0.125
14.5
16.0
HALLITE 4475410
4475410
135
-0.043 / -0.143
155.0
+0.125 / -0.125
13.6
15.0
HALLITE 4753210
4753210
140
-0.043 / -0.143
155.0
+0.125 / -0.125
14.5
16.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성