피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WS-CF53-CR - Precision Shaft Steel, Hardened and Ground, Material Steel CF53-CR, chrome plated
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
Precision Shaft Steel with Shaft Support and Precision Shaft Steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/wellenunterstuetzung_u_wellenstahl/prae-wellenst_cf53-cr.prj},{NB=64764000},{ARTNR=64764000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verchromt},{MAT=Stahl CF 53 (1.1213), verchromt, gehärtet und geschliffen},{D=40 h7},{L=1000},{HT=1.5},{GEW=9.864},{DD=40},{CTN=84831095}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Shaft-Ø d
[mm]
L
Length L
[mm]
HT
min. Hardness Depth DIN 13012
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64760500
64760500
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
5 h7
1000
0.4
0.154
84831095
64760600
64760600
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
6 h7
1000
0.4
0.222
84831095
64760800
64760800
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
8 h7
1000
0.4
0.394
84831095
64761000
64761000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
10 h7
1000
0.4
0.616
84831095
64761200
64761200
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
12 h7
1000
0.6
0.888
84831095
64761400
64761400
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
14 h7
1000
0.6
1.208
84831095
64761600
64761600
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
16 h7
1000
0.6
1.578
84831095
64762000
64762000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
20 h7
1000
0.9
2.466
84831095
64762500
64762500
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
25 h7
1000
0.9
3.853
84831095
64763000
64763000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
30 h7
1000
0.9
5.549
84831095
64764000
64764000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
40 h7
1000
1.5
9.864
84831095
64765000
64765000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
50 h7
1000
1.5
15.413
84831095
64770800
64770800
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
8 h7
2000
0.4
0.788
84831095
64771000
64771000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
10 h7
2000
0.4
1.232
84831095
64771200
64771200
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
12 h7
2000
0.6
1.776
84831095
64771400
64771400
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
14 h7
2000
0.6
2.416
84831095
64771600
64771600
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
16 h7
2000
0.6
3.156
84831095
64772000
64772000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
20 h7
2000
0.9
4.932
84831095
64772500
64772500
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
25 h7
2000
0.9
7.706
84831095
64773000
64773000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
30 h7
2000
0.9
11.098
84831095
64774000
64774000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
40 h7
2000
1.5
19.728
84831095
64775000
64775000
Chrome-plated steel
Steel 1.1213 (CF53), chro...
50 h7
2000
1.5
30.826
84831095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성