카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
64 SRP/PT - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, heavy-duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64pt/64_srp_pt_asmtab.prj},{NB=645004},{BR=1},{D=150},{F=50},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=700},{LC1=560},{DD=20},{L1=85},{COD1=645004},{COD2=646854},{COD3=649904},{L=60},{VER=1},{DFA=12},{PPATH=64_pt_asmtpl.prj},{W=4.67}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
645003
645003
125
50
170
140x110
105x80
11
70
550
440
3.66
645004
645004
150
50
200
140x110
105x80
11
70
700
560
4.67
645014
645014
160
50
205
140x110
105x80
11
70
750
600
4.93
645005
645005
180
50
228
140x110
105x80
11
70
900
720
5.30
645006
645006
200
50
250
140x110
105x80
11
70
900
800
6.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성