637-00 - Transition fitting DCI pipe / ZAK® socket
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/637_00.prj},{NB=6371460400 637-00 DN40 - PN16 (400)},{IN=6371460400},{DC=DE},{LOD=400},{DN=40},{PN=16},{O=ZAK 46},{D1=56},{H=106},{L=219},{L1=179},{EM=38},{B=106},{W=2.80},{MAT=Body / screw ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gasket: EPDM for water; grip ring: POM},{MED=Potable water | Sewage water},{NOTICE=Dimension d1 only valid for cast iron pipe},{PL=Link},{H2=94.0},{L2=60.35},{V=46},{L2X=100.7},{DS2=70.000},{BZ=66.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
O
Outlet
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
6371460400
6371460400
40
16
ZAK 46
56
106
219
179
106
2.80
Body / screw ring: GJS-40...
Potable water | Sewage wa...
Dimension d1 only valid f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성