您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
双面防尘盖(ZZE)
株式会社 不二越
轴承
轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/both_sides_shield_type_zze_asmtab.prj},{NB=6013ZZE},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{BN=6013ZZE},{CR=30500},{COR=25200},{LSG=6700},{LSO=-},{MASS=0.438},{VER=Both sides shield type (ZZE)},{PPATH=both_sides_shield_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
6800ZZE
10
19
5
0.3
6800ZZE
2120
985
37000
0.005
6900ZZE
10
22
6
0.3
6900ZZE
2490
1130
33000
0.009
6000ZZE
10
26
8
0.3
6000ZZE
4550
1970
30000
0.019
6200ZZE
10
30
9
0.6
6200ZZE
5100
2390
25000
0.032
6300ZZE
10
35
11
0.6
6300ZZE
8100
3450
23000
0.053
6801ZZE
12
21
5
0.3
6801ZZE
1920
1040
32000
0.006
6901ZZE
12
24
6
0.3
6901ZZE
2700
1320
30000
0.011
6001ZZE
12
28
8
0.3
6001ZZE
5100
2390
28000
0.023
6201ZZE
12
32
10
0.6
6201ZZE
6800
3050
22000
0.037
6301ZZE
12
37
12
1.0
6301ZZE
9750
4250
20000
0.060
6802ZZE
15
24
5
0.3
6802ZZE
2080
1260
28000
0.007
6902ZZE
15
28
7
0.3
6902ZZE
4300
2250
26000
0.016
6002ZZE
15
32
9
0.3
6002ZZE
5600
2840
24000
0.032
6202ZZE
15
35
11
0.6
6202ZZE
7650
3700
20000
0.045
6302ZZE
15
42
13
1.0
6302ZZE
11400
5400
17000
0.082
6803ZZE
17
26
5
0.3
6803ZZE
2630
1570
26000
0.008
6903ZZE
17
30
7
0.3
6903ZZE
4600
2550
24000
0.018
6003ZZE
17
35
10
0.3
6003ZZE
6000
3250
22000
0.039
6203ZZE
17
40
12
0.6
6203ZZE
9550
4800
18000
0.065
6303ZZE
17
47
14
1.0
6303ZZE
13600
6550
16000
0.115
6804ZZE
20
32
7
0.3
6804ZZE
4000
2640
22000
0.019
6904ZZE
20
37
9
0.3
6904ZZE
6350
3700
19000
0.036
6004ZZE
20
42
12
0.6
6004ZZE
9400
5000
18000
0.070
6204ZZE
20
47
14
1.0
6204ZZE
12800
6600
16000
0.106
6304ZZE
20
52
15
1.1
6304ZZE
15900
7900
14000
0.144
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
51系列
株式会社 不二越
07.02.2019
2900系列
株式会社 不二越
07.02.2019
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
公制
株式会社 不二越
07.02.2019
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
双面接触式密封圈(2NSE/2NSL)
株式会社 不二越
07.02.2019
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
Shielded Type (Two Shields) ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
With Flat Seet
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
アイドラースプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表