카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
63 SF/PT - Vulkolan® wheels, forged steel centre, fixed bracket type "PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63AC - VULKOLLAN® WHEELS WITH FORGED STEEL CENTRE
Vulkollan® wheels, heavy-duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_al/63pt/63al_sf_pt_asmtab.prj},{NB=638624SF/PT},{BR=2},{D=150},{F=40},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=750},{LC1=600},{DD=17},{L1=85},{COD1=635604},{COD2=638624},{CODEX=63AL SF/PT 638624},{COD3=635304},{L=60},{TG=0},{VER=1},{W=2.70},{LL=40},{DFA=12},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=63_pt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
63AL SF/PT 638624 0
638624
150
40
200
140x110
105x80
11
750
600
2.70
63AL SF/PT 638625 0
638625
175
40
225
140x110
105x80
11
850
680
3.72
63AL SF/PT 638626 0
638626
200
50
250
140x110
105x80
11
900
800
4.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성