您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
63-C - 导轨
利来链条
导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/guide/63_tcs_cgr.prj},{NB=63-C-R150-80-1(90)},{CRN=63-C},{SERIES=Sideflex Safety Finger Chain Series},{RT=80-1},{PN=Curved Track Rail},{MATERIAL=The material is ultra-high molecular weight polyethylene, the color is black},{TEMPERATURE=The operating temperature is -30℃~90℃.},{BRA=90},{R=R150},{RX=150},{H=30},{J=45},{J1=25},{H1=21},{H2=6.0},{H3=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CRN
弯轨名称
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
温度
ⁿ/ₐ
CRM
弯轨型号
ⁿ/ₐ
R
弯轨最小中心半径
ⁿ/ₐ
W
弯轨宽度
ⁿ/ₐ
T
弯轨间距
ⁿ/ₐ
63-C-R150-80-1
63-C
齿形链系列
弯导轨
材质为超高分子聚乙烯,颜色黑色
使用温度为-30℃~90℃。
63-C-R150-80-1
R150
80
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
83-C - 导轨
利来链条
02.01.2024
82.6-C - 导轨
利来链条
02.01.2024
880TAB 系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
882TAB 系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
880 燕尾型系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
880M 系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
881TAB 系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
880TAB-RT 系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
垂直链 - 导轨
利来链条
02.01.2024
NRH - 安装导轨
Festo
26.09.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表