카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62GHCC - "TR-ROLL" Polyurethane wheels, cast iron
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62GH - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Cast iron centre
TR-ROLL polyurethane wheels, cast iron center
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62gh/cast_iron_centre/62ghwheels/62fecc_asmtab.prj},{NB=622136},{COD=622136},{D=200},{F=80},{DD=25},{L=88},{LL=62},{M=18},{SL=1200},{RR=750},{LC1=900},{LC2=900},{W=6.63},{D1=28.000},{D2=40.000},{D3=57.750},{D4=90.000},{L1=7.000},{L2=26.000},{R1=4.000},{R2=2.000},{PPATH=62gh_wheels_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{VER=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
622126
622126
200
50
20
55
47
14
1000
700
800
800
3.40
622136
622136
200
80
25
88
62
18
1200
750
900
900
6.63
622127
622127
250
80
25
86
62
17
1600
800
1200
1200
8.50
622128
622128
300
80
30
86
62
17
1900
850
1400
1400
11.50
622109
622109
400
100
40
100
80
18
2000
900
1700
1700
33.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성