카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
61P6CB - Injection polyurethane wheels, 85 shore A, polyamide 6 centre, plain bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, polyamide 6 centre
61CC Ø80-125
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61wheels/61cc_80_125/61_cb.prj},{NB=611103P6CB},{IDNR=},{COD=611103},{D=125},{F=35},{DD=15},{L=44},{SL=350},{RR=180},{LC=180},{W=0.25},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
611101
611101
80
30
12
39
160
75
75
0.11
611102
611102
100
30
12
44
200
120
120
0.16
611103
611103
125
35
15
44
350
180
180
0.25
611105
611105
150
35
15
44
400
220
230
0.38
611104
611104
150
45
20
59
450
240
250
0.39
611106
611106
200
50
20
59
500
300
300
0.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성