6016
Kukamet
pneumatic_swing_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_swing_clamps/6016.prj},{NB=6016 - 32 - R},{SHA256=2Onj78lAD3mSbeYXkT7b67S59q61TIJ0J0OwE1AZPUQ=},{INAME=6016_32_r},{NAME=6016_32_r},{MODELNO=6016 - 32 - R},{F1=270},{VN=0.28},{STROKE=30},{WEIGHT=750},{BAR=6},{A=60},{B=80},{C=40.0},{C2=70},{D=50},{F=45},{G=105},{H=100},{H2=125},{H3=155},{H4=21},{H5=68},{H6=53},{K=M8},{M=M8},{N=6.5},{P=16},{R=G 1/8},{X=30.0},{Y=10},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6016.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6016.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
6016 - 25 - L
6016 - 25 - L
170
0.15
28
430
6
50
66
31.0
56
40
37
92
87
108
136
16
62
45
M8
M6
5.5
14
M5
25.0
12
25
6016 - 25 - R
6016 - 25 - R
170
0.15
28
430
6
50
66
31.0
56
40
37
92
87
108
136
16
62
45
M8
M6
5.5
14
M5
25.0
12
25
6016 - 32 - L
6016 - 32 - L
270
0.28
30
750
6
60
80
40.0
70
50
45
105
100
125
155
21
68
53
M8
M8
6.5
16
G 1/8
30.0
10
32
6016 - 32 - R
6016 - 32 - R
270
0.28
30
750
6
60
80
40.0
70
50
45
105
100
125
155
21
68
53
M8
M8
6.5
16
G 1/8
30.0
10
32
6016 - 40 - L
6016 - 40 - L
450
0.47
30
840
6
65
85
47.5
80
55
50
105
100
125
155
21
68
53
M8
M8
6.5
16
G 1/8
37.5
10
40
6016 - 40 - R
6016 - 40 - R
450
0.47
30
840
6
65
85
47.5
80
55
50
105
100
125
155
21
68
53
M8
M8
6.5
16
G 1/8
37.5
10
40
6016 - 50 - L
6016 - 50 - L
700
0.88
36
1270
6
75
100
52.5
90
65
58
111
106
136
172
20
74
63
M10
M12
8.5
20
G 1/8
42.5
15
50
6016 - 50 - R
6016 - 50 - R
700
0.88
36
1270
6
75
100
52.5
90
65
58
111
106
136
172
20
74
63
M10
M12
8.5
20
G 1/8
42.5
15
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6012
Kukamet
25.10.2019
6011
Kukamet
25.10.2019
6010_6
Kukamet
25.10.2019
6010_2
Kukamet
25.10.2019
6010_5
Kukamet
25.10.2019
6010_1
Kukamet
25.10.2019
6017
Kukamet
25.10.2019
6015
Kukamet
25.10.2019
6010_7
Kukamet
25.10.2019
VE-19 - Hydraulic Work Supports
Reid Supply
22.02.2022
MSP - Hydraulic work support
MINDMAN
04.11.2021
6013
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성