6 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S3M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s3m_type/6mm_asmtab.prj},{NB=28S3M0060BF-60-},{IDNR=},{N=28},{SHAPE=BF},{MAT=High tensile aluminum alloy},{DP=26.74},{DO=25.98},{L=20},{WA=8},{S=2},{B=8},{DB=19},{AP=},{NTH=-},{SD=6},{FL=0},{FLNO=FM3121},{XX=9},{PT=S3M},{BW=0060},{VER=1},{AFX=17.000},{SFBF=10.000},{SFBFT=10.000},{NEWSFK=10.000},{NWESFTK=10.000},{OLDSFK=0.000},{OLDSFTK=0.000},{MIN=6.000},{PPATH=s3m_asmtpl.prj},{NEWAFK=12.000},{OLDAFK=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14S3M0060SF
14
High tensile aluminum all...
13.37
12.61
10
18
8
2
8
16
7
FM1609
15S3M0060SF
15
High tensile aluminum all...
14.32
13.56
10
18
8
2
8
17
8
FM1710
16S3M0060SF
16
High tensile aluminum all...
15.28
14.52
10
18
8
2
8
19
9
FM1912
18S3M0060BF
18
High tensile aluminum all...
17.19
16.43
12
20
8
2
8
11
7
FM2113
20S3M0060BF
20
High tensile aluminum all...
19.10
18.34
12
20
8
2
8
13
10
FM2215
22S3M0060BF
22
High tensile aluminum all...
21.01
20.25
12
20
8
2
8
14
12
FM2516
24S3M0060BF
24
High tensile aluminum all...
22.92
22.16
12
20
8
2
8
17
16
FM2919
26S3M0060BF
26
High tensile aluminum all...
24.83
24.07
12
20
8
2
8
17
17
FM2919
28S3M0060BF
28
High tensile aluminum all...
26.74
25.98
12
20
8
2
8
19
20
FM3121
30S3M0060BF
30
High tensile aluminum all...
28.65
27.89
12
20
8
2
8
22
25
FM3424
32S3M0060BF
32
High tensile aluminum all...
30.56
29.80
12
20
8
2
8
24
29
FM3626
34S3M0060BF
34
High tensile aluminum all...
32.47
31.71
12
20
8
2
8
25
33
FM3727
36S3M0060BF
36
High tensile aluminum all...
34.38
33.62
12
20
8
2
8
26
37
FM4030
40S3M0060BF
40
High tensile aluminum all...
38.20
37.44
12
20
8
2
8
26
43
FM4328
44S3M0060BF
44
High tensile aluminum all...
42.02
41.25
12
20
8
2
8
32
56
FM4734
48S3M0060BF
48
High tensile aluminum all...
45.84
45.07
12
20
8
2
8
34
67
FM5136
50S3M0060BF
50
High tensile aluminum all...
47.75
46.98
12
20
8
2
8
39
77
FM5442
60S3M0060BF
60
High tensile aluminum all...
57.30
56.53
12
20
8
2
8
39
102
FM6141
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성