6 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S1.5M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s1.5m_type/6mm_asmtab.prj},{NB=30S1.5M0060SF-40(-)},{IDNR=},{N=30},{SHAPE=SF},{MAT=High tensile aluminum alloy},{DP=14.32},{DO=13.82},{L=17},{WA=8},{S=2},{B=7},{DB=17},{AP=},{NTH=-},{SD=4},{FL=0},{FLNO=FM1710},{XX=8},{PT=S1.5M},{BW=0060},{VER=2},{PPATH=s1.5m_asmtpl.prj},{AFX=7.000},{SFBF=7.000},{SFBFT=7.000},{NEWSFK=0.000},{NWESFTK=0.000},{OLDSFK=0.000},{OLDSFTK=0.000},{MIN=4.000},{NEWAFK=0.000},{OLDAFK=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
16S1.5M0060SF
16
High tensile aluminum all...
7.64
7.13
10
17
8
2
7
11
3
FM1105
18S1.5M0060SF
18
High tensile aluminum all...
8.59
8.09
10
17
8
2
7
13
4
FM1306
20S1.5M0060SF
20
High tensile aluminum all...
9.55
9.04
10
17
8
2
7
13
4
FM1306
22S1.5M0060SF
22
High tensile aluminum all...
10.50
10.00
10
17
8
2
7
14
5
FM1407
24S1.5M0060SF
24
High tensile aluminum all...
11.46
10.95
10
17
8
2
7
14
5
FM1407
26S1.5M0060SF
26
High tensile aluminum all...
12.41
11.91
10
17
8
2
7
16
7
FM1609
28S1.5M0060SF
28
High tensile aluminum all...
13.37
12.86
10
17
8
2
7
17
8
FM1710
30S1.5M0060SF
30
High tensile aluminum all...
14.32
13.82
10
17
8
2
7
17
8
FM1710
32S1.5M0060SF
32
High tensile aluminum all...
15.28
14.77
10
17
8
2
7
18
9
FM1811
34S1.5M0060BF
34
High tensile aluminum all...
16.23
15.73
12
19
8
2
7
11
8
FM2013
36S1.5M0060BF
36
High tensile aluminum all...
17.19
16.68
12
19
8
2
7
11
9
FM2113
40S1.5M0060BF
40
High tensile aluminum all...
19.10
18.59
12
19
8
2
7
13
11
FM2215
44S1.5M0060BF
44
High tensile aluminum all...
21.01
20.55
12
19
8
2
7
14
13
FM2516
48S1.5M0060BF
48
High tensile aluminum all...
22.92
22.41
12
19
8
2
7
17
17
FM2919
50S1.5M0060BF
50
High tensile aluminum all...
23.87
23.37
12
19
8
2
7
17
18
FM2919
60S1.5M0060BF
60
High tensile aluminum all...
28.65
28.14
12
19
8
2
7
22
27
FM3424
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성