您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
40W
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
定速电动机
感应电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/induction_motor/40w_asmtab.prj},{NB=5IK40GN-CW2TJ+5GN3S-3GN-SNo0},{W=40},{V=Single-Phase 200V 4 Pole},{SHAFT=Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)},{SERIES=World K},{TYPE=Terminal Box},{MOTOR=40GNW},{MOTOR1=40GN},{END=CW2TJ},{R=3},{GHTYPE=GN-S},{R2='3','3.6','5','6','7.5','9','12.5','15','18','25','30','36','50','60','75','90','100','120','150','180'},{R3='0'},{MIDGEAR=No},{ANGLE=0},{ANGLE2='0','90','180','270'},{ANGLE3='0'},{GHTYPE1='GN-S','GN-S','GN-K','GN-K','-','without'},{TERMINAL=Terminal-Box},{VERS=1.000},{PPATH=40w_asmtpl.prj},{MID2='No','No','Yes','Yes'},{MID3='-','-'},{CNSX=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO2
品名
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Previous Product Name
ⁿ/ₐ
GHNAME
减速机
ⁿ/ₐ
W
输出
[W]
V
电源输入
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
5IK40GN-A+5GN3S
5IK40GN-A+5GN3S
5IK40GN-A
5GN3S
40
单相100V 4极
GN齿轮轴型
K系列
导线
5IK40GN-AT+5GN3S
5IK40GN-AT+5GN3S
5IK40GN-AT
5GN3S
40
单相100V 4极
GN齿轮轴型
K系列
小型端子箱
5IK40GN-C+5GN3S
5IK40GN-C+5GN3S
5IK40GN-C
5GN3S
40
单相200V 4极
GN齿轮轴型
K系列
导线
5IK40GN-CT+5GN3S
5IK40GN-CT+5GN3S
5IK40GN-CT
5GN3S
40
单相200V 4极
GN齿轮轴型
K系列
小型端子箱
5IK40GN-S+5GN3S
5IK40GN-S+5GN3S
5IK40GN-S
5GN3S
40
三相200/220V 4极
GN齿轮轴型
K系列
导线
5IK40GN-ST+5GN3S
5IK40GN-ST+5GN3S
5IK40GN-ST
5GN3S
40
三相200/220V 4极
GN齿轮轴型
K系列
小型端子箱
5IK40GN-ST2+5GN3S
5IK40GN-ST2+5GN3S
5IK40GN-ST2
5GN3S
40
三相200/220V 4极
GN齿轮轴型
K系列
大型端子箱
5IK40GN-UT4+5GN3S
5IK40GN-UT4+5GN3S
5IK40GN-UT4
5GN3S
40
三相400V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
端子箱
5IK40A-A
5IK40A-A
5IK40A-A
40
单相100V 4极
圆轴
K系列
导线
5IK40A-C
5IK40A-C
5IK40A-C
40
单相200V 4极
圆轴
K系列
导线
5IK40A-S
5IK40A-S
5IK40A-S
40
三相200/220V 4极
圆轴
K系列
导线
5IK40A-ST2
5IK40A-ST2
5IK40A-ST2
40
三相200/220V 4极
圆轴
K系列
大型端子箱
5IK40A-UT4
5IK40A-UT4
5IK40A-UT4
40
三相400V 4极
圆轴
世界规格K系列
端子箱
5IK40GN-AW2J+5GN3S
5IK40GN-AW2J+5GN3S
5IK40GN-AW2J
5GN3S
40
单相100V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
导线
5IK40GN-AW2U+5GN3S
5IK40GN-AW2U+5GN3S
5IK40GN-AW2U
5GN3S
40
单相110/115V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
导线
5IK40GN-CW2J+5GN3S
5IK40GN-CW2J+5GN3S
5IK40GN-CW2J
5GN3S
40
单相200V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
导线
5IK40GN-CW2E+5GN3S
5IK40GN-CW2E+5GN3S
5IK40GN-CW2E
5GN3S
40
单相220/230V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
导线
5IK40GN-SW2+5GN3S
5IK40GN-SW2+5GN3S
5IK40GN-SW2
5GN3S
40
三相200/220/230V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
导线
5IK40A-AW2J
5IK40A-AW2J
5IK40A-AW2J
40
单相100V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
5IK40A-AW2U
5IK40A-AW2U
5IK40A-AW2U
40
单相110/115V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
5IK40A-CW2J
5IK40A-CW2J
5IK40A-CW2J
40
单相200V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
5IK40A-CW2E
5IK40A-CW2E
5IK40A-CW2E
40
单相220/230V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
5IK40A-SW2
5IK40A-SW2
5IK40A-SW2
40
三相200/220/230V 4极
圆轴
世界规格K系列
导线
5IK40GN-AW2TJ+5GN3S
5IK40GN-AW2TJ+5GN3S
5IK40GN-AW2TJ
5GN3S
40
单相100V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
端子箱
5IK40GN-AW2TU+5GN3S
5IK40GN-AW2TU+5GN3S
5IK40GN-AW2TU
5GN3S
40
单相110/115V 4极
GN齿轮轴型
世界规格K系列
端子箱
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表