591180 - B-POEV 100G-SG
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/591180.prj},{NB=591180},{MANUID=591180},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=32},{TRAGF4KMH=200},{HEIGHT=125},{WEIGHT=0.556},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{B_POEV_100G_SG=../_pool_/87/3c/b-poev_100g-sg_591180.png},{DESCSHORT=B-POEV 100G-SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
591180
591180
B-POEV 100G-SG
4047526591182
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
100
32
Gleitlager
200
125
100 x 85
0.556
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Bockrolle
grau
schwarz
80
-25
65 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
313197 - L-POEV 100G-FI-SG
Blickle
10.10.2023
642603 - B-POEV 100KA-SG-FA
Blickle
10.10.2023
683144 - BH-POEV 100K-1-SB
Blickle
10.10.2023
742477 - B-POEV 100KAD-SG
Blickle
10.10.2023
851386 - BK-POEV 100XR-1-FA
Blickle
10.10.2023
666602 - BK-POEV 100KA-1-FA
Blickle
10.10.2023
622779 - B-POEV 100KA-SB
Blickle
10.10.2023
850375 - B-POEV 100XR-SB-FA
Blickle
10.10.2023
612317 - BK-ALEV 100K-1-SG
Blickle
10.10.2023
739035 - B-VE 100R-SG-FA
Blickle
10.10.2023
850377 - B-POEV 100XR-SG-FA
Blickle
10.10.2023
639930 - B-ALEV 100K-SG
Blickle
10.10.2023
686501 - B-POEV 100KA-FA
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表