585010000011 - Flat Washers - Plastic
Essentra Components
Fasteners
Washers, Spacers & Bushings
Washers
Flat Washers
Flat Washers - Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10040000/l4_k10040600/p090900/585010000011.prj},{NB=585030000011},{PN=585030000011},{AMERSID=1099961},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Polypropylene},{COLOR=Natural},{B=0.252},{BM=6.4},{A=0.472},{AM=12.0},{C=0.063},{CM=1.6},{FS=1/4},{FSM=M6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
B
B Inside Diameter Inch
[인치]
BM
B Inside Diameter Metric
[mm]
A
A Outside Diameter Inch
[인치]
AM
A Outside Diameter Metric
[mm]
C
C Thickness Inch
[인치]
CM
C Thickness Metric
[mm]
FS
Fits Screw Inch
[인치]
FSM
Fits Screw Metric
[mm]
585010000011
585010000011
1099959
-
-
Polypropylene
Natural
0.169
4.3
0.354
9.0
0.031
0.8
#8
M4
585020000011
585020000011
1099960
-
-
Polypropylene
Natural
0.209
5.3
0.394
10.0
0.039
1.0
#10
M5
585030000011
585030000011
1099961
-
-
Polypropylene
Natural
0.252
6.4
0.472
12.0
0.063
1.6
1/4
M6
585040000011
585040000011
1099962
-
-
Polypropylene
Natural
0.331
8.4
0.630
16.0
0.063
1.6
5/16
M8
585060000011
585060000011
1099964
-
-
Polypropylene
Natural
0.413
10.5
0.787
20.0
0.079
2.0
3/8
M10
585050000011
585050000011
1099963
-
-
Polypropylene
Natural
0.513
13.0
0.945
24.0
0.098
2.5
1/2
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성