您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
5548 5552 5554 (Leveling feet) - 腳座 (鋼 固定調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5548_5552_5554.prj},{NB=5548.0805},{PN=5548.0805},{TYPE1=5548},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=70},{L=50},{D2=8},{MXP=M8X1.25},{D1=40},{AF=13},{D3=37},{L2=5},{L3=12},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5548.0805
5548.0805
5548
鋼
鋼
NO
70
8
40
5548.1005
5548.1005
5548
鋼
鋼
NO
71
10
40
5548.1010
5548.1010
5548
鋼
鋼
NO
121
10
40
5548.1205
5548.1205
5548
鋼
鋼
NO
78
12
55
5548.1207
5548.1207
5548
鋼
鋼
NO
103
12
55
5548.1210
5548.1210
5548
鋼
鋼
NO
128
12
55
5548.1215
5548.1215
5548
鋼
鋼
NO
178
12
55
5548.1605
5548.1605
5548
鋼
鋼
NO
80
16
55
5548.1607
5548.1607
5548
鋼
鋼
NO
100
16
55
5548.1610
5548.1610
5548
鋼
鋼
NO
130
16
55
5548.1615
5548.1615
5548
鋼
鋼
NO
180
16
55
5548.1616
5548.1616
5548
鋼
鋼
NO
132
16
75
5548.1617
5548.1617
5548
鋼
鋼
NO
182
16
75
5552.1207
5552.1207
5552
鋼
鋼
NO
103
12
55
5552.1210
5552.1210
5552
鋼
鋼
NO
128
12
55
5552.1215
5552.1215
5552
鋼
鋼
NO
178
12
55
5552.1610
5552.1610
5552
鋼
鋼
NO
130
16
55
5552.1615
5552.1615
5552
鋼
鋼
NO
180
16
55
5554.1610
5554.1610
5554
鋼
鋼
NO
132
16
75
5554.1615
5554.1615
5554
鋼
鋼
NO
182
16
75
5554.2015
5554.2015
5554
鋼
鋼
NO
184
20
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-CFBR - Economy Adjustment Pads - Impact Resistant Rubber Type
Misumi
12.09.2022
5547 5449 (Leveling feet) - 腳座 (鋁合金 SUS304 固定調節型 防震)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表