카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
54
Hallite
Double Acting Piston Seals
54
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/54/in/54i.prj},{NB=HALLITE 6625310},{ORDER=66253},{CNSMAT=10},{D1=3.25},{TOL1=+0.003 / +0.000},{DD1=2.640},{TOL2=-0.0000 / -0.0036},{L1=0.250},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H9
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance h9
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 6624810
6624810
1.00
+0.002 / +0.000
0.704
-0.0000 / -0.0016
0.125
HALLITE 6624910
6624910
1.50
+0.002 / +0.000
1.204
-0.0000 / -0.0025
0.125
HALLITE 6625010
6625010
2.00
+0.003 / +0.000
1.568
-0.0000 / -0.0025
0.165
HALLITE 6625110
6625110
2.50
+0.003 / +0.000
2.068
-0.0000 / -0.0030
0.165
HALLITE 6625210
6625210
3.00
+0.003 / +0.000
2.568
-0.0000 / -0.0030
0.165
HALLITE 6625310
6625310
3.25
+0.003 / +0.000
2.640
-0.0000 / -0.0036
0.250
HALLITE 6625410
6625410
3.50
+0.003 / +0.000
2.890
-0.0000 / -0.0036
0.250
HALLITE 6625510
6625510
4.00
+0.003 / +0.000
3.390
-0.0000 / -0.0035
0.250
HALLITE 6625610
6625610
4.50
+0.003 / +0.000
3.890
-0.0000 / -0.0035
0.250
HALLITE 6625710
6625710
5.00
+0.004 / +0.000
4.390
-0.0000 / -0.0035
0.250
HALLITE 6625810
6625810
6.00
+0.004 / +0.000
5.174
-0.0000 / -0.0040
0.319
HALLITE 6625910
6625910
7.00
+0.004 / +0.000
6.174
-0.0000 / -0.0040
0.319
HALLITE 6626010
6626010
8.00
+0.004 / +0.000
7.174
-0.0000 / -0.0045
0.319
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성