카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5160. Cam stroke plates - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5160_uberlaufkeile.prj},{NB=5160.100.170.60},{INFO=Online Pdf},{BLT=100 x 170 x 60},{B=100},{L=170},{T=60},{A=60},{L1=127.86},{W=30},{V=1.000},{MAT=Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm},{HRC=HB10: 190 - 220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BLT
B x L x T
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
L1
Length
[mm]
W
Angle
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
[HRC]
5160.100.170.45
5160.100.170.45
100 x 170 x 45
60
143.37
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.125.170.45
5160.125.170.45
125 x 170 x 45
85
143.37
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.150.170.45
5160.150.170.45
150 x 170 x 45
110
143.37
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.200.170.45
5160.200.170.45
200 x 170 x 45
160
143.37
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.100.150.45
5160.100.150.45
100 x 150 x 45
60
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.100.170.60
5160.100.170.60
100 x 170 x 60
60
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.125.150.45
5160.125.150.45
125 x 150 x 45
85
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.125.170.60
5160.125.170.60
125 x 170 x 60
85
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.150.150.45
5160.150.150.45
150 x 150 x 45
110
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.150.170.60
5160.150.170.60
150 x 170 x 60
110
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.200.150.45
5160.200.150.45
200 x 150 x 45
160
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5160.200.170.60
5160.200.170.60
200 x 170 x 60
160
127.86
30
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성