카탈로그: POWER JACKS
생성됨: 13.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
POWER JACKS
50mm Solid Drive Shaft - Solid Drive Shaft
POWER JACKS
System Components
Drive Shafts
Solid Drive Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{powerjacks/system_components/drive_shafts/solid_drive_shafts/50mm_solid_drive_shaft.prj},{NB=SD050-A0350-A00-000-A00-000-00},{DST=Solid Drive Shaft},{SS=50mm diameter},{SM=A},{SL=350},{J1T=A},{J1D=00},{J1L=000},{J2T=A},{J2D=00},{J2L=000},{SED=No Extra Details (Standard)},{P=0},{D1=50},{N1=14},{N2=4},{N3=75},{X1=0},{C=1.50},{C1=45},{X2=0},{X3=0},{X4=9},{N4=28.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PCODE
Order code
ⁿ/ₐ
DST
Drive Shaft Type
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
ⁿ/ₐ
J1D
Journal Diameter
[mm]
J1L
Journal Length
[mm]
J2D
Journal 2 Diameter
[mm]
J2L
Journal 2 Length
[mm]
SED
Shaft End Detail
ⁿ/ₐ
SD050-A0350-A00-000-A00-0...
SD050-A0350-A00-000-A00-0...
Solid Drive Shaft
50mm diameter
00
000
00
000
No Extra Details (Standar...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성