507153 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/507153.prj},{NB=A507153-1221},{CODE=A507153-1221},{FILENAME=A507153-1221_00},{F=13/16-16 UN-2A},{F1=G1/2-14 A GAS},{B=48},{C=48},{CH=27},{CH1=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A507153-0613
A507153-0613
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
34,5
35
19
17
A507153-1017
A507153-1017
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
40
38
22
22
A507153-1221
A507153-1221
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
48
48
27
24
A507153-1621
A507153-1621
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
54
48
27
30
A507153-2026
A507153-2026
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
59,5
51,5
36
36
A507153-2533
A507153-2533
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
65
58
41
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C6MLO O-Lok - Swivel nut elbow
Parker
31.05.2022
Male elbows, conical male thread acc. to ISO 7-1
Riegler
02.03.2015
C6500-FG - BT-BTS 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
FS6809-NWO-FG - FFSS-MAORB 90° Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
Adjustable elbow coupling with locking nut S-series - Whitworth tube thread...
VOSS
11.04.2023
507142 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAININ...
FOR Fittings
10.06.2024
510006 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PO...
FOR Fittings
10.06.2024
510028 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING...
FOR Fittings
10.06.2024
510017 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 119...
FOR Fittings
10.06.2024
508004 - 90° BULKHEAD ELBOW MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
06.06.2024
Adjustable elbow coupling male connector EVW fitted - Single parts, tube so...
VOSS
11.04.2023
TWC IP68 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
507098 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11...
FOR Fittings
10.06.2024
207128 - 90° ELBOW UNION MALE BSP -SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성