505476
Molex
PCB Headers
0.40mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/0_40mm/slimstack/505476.prj},{NB=5054760810},{PN=5054760810},{DESC=SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, Battery Series, Plug, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 8 Circuits, 10.0A},{CIRCUITS=8},{CURRENT=0.5, 5.0},{MATERIAL=Gold over Nickel},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount},{SHA256=wLuCyjFNjQJkZREiIR7iOETRmPuGze3HMP4RHEUk4Gw=},{INAME=11163__5054760810}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
5054760810
5054760810
SlimStack Board-to-Board ...
8
0.5, 5.0
Gold over Nickel
2
Vertical
Surface Mount
5054761010
5054761010
SlimStack Board-to-Board ...
10
0.5, 5.0
Gold over Nickel
2
Vertical
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성