505041 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/505041.prj},{NB=A505041-2533},{CODE=A505041-2533},{FILENAME=A505041-2533_02},{F=1\"7/16-12 UN-2A},{F1=M33x2-6g},{B=30},{C=52.5},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A505041-0612
A505041-0612
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
16
30
17
A505041-1012
A505041-1012
11/16-16 UN-2A
M12x1,5-6g
19
33
17
A505041-1014
A505041-1014
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
19
33
19
A505041-1016
A505041-1016
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
19
33
22
A505041-1218
A505041-1218
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
20,5
36.5
24
A505041-1618
A505041-1618
1"-14 UNS-2A
M18x1,5-6g
23,5
41.5
24
A505041-1622
A505041-1622
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
23,5
44
27
A505041-2027
A505041-2027
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
26
50
32
A505041-2533
A505041-2533
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
30
52.5
41
A505041-3242
A505041-3242
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
32
53.5
50
A505041-3848
A505041-3848
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
37
55.5
55
SA505041-0610
SA505041-0610
9/16-18 UNF-2A
M10x1-6g
17
27
14
SA505041-0614
SA505041-0614
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
18
31.5
19
SA505041-1018
SA505041-1018
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
20
36.5
24
SA505041-1214
SA505041-1214
13/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
20,5
33
19
SA505041-1222
SA505041-1222
13/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
22
44
27
SA505041-2526
SA505041-2526
1"7/16-12 UN-2A
M26x1,5-6g
30
51.5
36
SA505041-2527-T
SA505041-2527-T
1"7/16-12 UN-2A
M27x2-6g
30
51,5
32
SA505041-1216
SA505041-1216
13/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
20,5
33,5
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502058 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
Straight couplings, L-series, ISO 8434-1-S - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
6810-NWO-FG - MAORB-FJS 45° Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
505007 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
705000 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
VEE-M EO - Adjustable locknut 45° elbow
Parker
31.05.2022
705572 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
V5OMLO O-Lok - 45° male stud elbow
Parker
31.05.2022
Elbow coupling, S-series, ISO 8434-1-E - Tube connector on both sides accor...
VOSS
11.04.2023
DS-BFDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Adustable 45° elbow coupling with sealing cone combination fitting - Thread...
VOSS
11.04.2023
VOSSFormSQR - Connector, SQR union nuts, moulded seals
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성