504070
Molex
FFC/FPC Connectors
0.20mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/0_20mm/easy_on/504070.prj},{NB=5040705191},{SHA256=5GWaU9ANykD5k1ontRmzzbH7LMKxGDF/JqWFnWL50bA=},{INAME=00005__5040705191},{PN=5040705191},{DESC=0.20mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, 0.95mm Height, 3.00mm Width, Dual Contact, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, 51 Circuits},{AT=Flip},{CIRCUITS=51},{CP=Dual},{CURRENT=0.2},{ORIENTATION=Right Angle},{MATERIAL=Gold over Nickel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CP
Contact Position
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
5040703991
5040703991
0.20mm Pitch Easy-On Back...
Flip
39
Dual
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5040705191
5040705191
0.20mm Pitch Easy-On Back...
Flip
51
Dual
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5040706191
5040706191
0.20mm Pitch Easy-On Back...
Flip
61
Dual
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
5040707181
5040707181
0.20mm Pitch Easy-On Back...
Flip
71
Dual
0.2
Right Angle
Gold over Nickel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성