피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
503044 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL FOR ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/503044.prj},{NB=A503044-1226},{CODE=A503044-1226},{FILENAME=A503044-1226_00},{A=66},{CH=32},{B=36,5},{F=13/16-16 UN-2A},{D=16},{CH1=30},{F1=G3/4-14 A GAS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A503044-0617
A503044-0617
53
22
31,5
9/16-18 UNF-2A
12
22
G3/8-19 A GAS
A503044-1017
A503044-1017
55
24
34
11/16-16 UN-2A
12
27
G3/8-19 A GAS
A503044-1221
A503044-1221
62,5
27
36,5
13/16-16 UN-2A
14
30
G1/2-14 A GAS
A503044-1226
A503044-1226
66
32
36,5
13/16-16 UN-2A
16
30
G3/4-14 A GAS
A503044-1621
A503044-1621
66
30
40,5
1"14 UNS-2A
14
36
G1/2-14 A GAS
A503044-1626
A503044-1626
70
32
40,5
1"14 UNS-2A
16
32
G3/4-14 A GAS
A503044-2026
A503044-2026
71
36
41,5
1"3/16-12 UN-2A
16
41
G3/4-14 A GAS
A503044-2533
A503044-2533
75
41
42
1"7/16-12 UN-2A
18
46
G1"-11 A GAS
A503044-1021
A503044-1021
60
27
34
11/16-16 UN-2A
14
27
1/2-14 A GAS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
503011 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING R...
FOR Fittings
07.05.2024
503000 - BULKHEAD UNION MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
503033 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
703524 - STRAIGHT BULKEAD MALE DIN S - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
703029 - STRAIGHT BULKEAD MALE DIN L - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
501035 - FEMALE PLUG ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
202123 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
503066 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. FOR ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
503077 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. FOR ISO 6149 ...
FOR Fittings
07.05.2024
WMK4WL4NM Adapter - Adapters Bulkhead union
Parker
31.05.2022
202156 - CONNECTOR MALE METRIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
202145 - CONNECTOR MALE METRIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING IS...
FOR Fittings
07.05.2024
202200 - CONNECTOR MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
FF33M Adapter - Male nipple
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성