피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
503000 - BULKHEAD UNION MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/503000.prj},{NB=SA503000-1012},{CODE=SA503000-1012},{FILENAME=SA503000-1012_00},{F=11/16-16 UN-2A},{F1=13/16-16 UN-2A},{A=56,5},{B=11},{D=36,5},{CH=30},{CH1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A503000-06
A503000-06
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
48
10
31,5
22
22
A503000-10
A503000-10
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
53
11
34
27
27
A503000-12
A503000-12
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
58,5
13
36,5
30
30
A503000-16
A503000-16
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
66,5
15,5
40,5
36
36
A503000-2038CH
A503000-2038CH
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
69
17
41,5
38
38
A503000-20
A503000-20
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
69
17
41,5
41
41
A503000-25
A503000-25
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
70
17,5
42
46
46
A503000-3225
A503000-3225
1"11/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
70
17,5
42
50
46
A503000-32
A503000-32
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
70
17,5
42
50
50
A503000-38
A503000-38
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
70
17,5
42
60
60
SA503000-1012
SA503000-1012
11/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
56,5
11
36,5
30
30
SA503000-1612
SA503000-1612
1"-14 UNS-2A
13/16-16 UN-2A
62,5
15,5
36,5
36
30
SA503000-2025
SA503000-2025
1"3/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
69,5
17
42
46
46
A503000-06-V
A503000-06-V
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
48
10
31,5
22
22
A503000-06NOD
A503000-06NOD
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
48
10
31,5
22
22
A503000-10-V
A503000-10-V
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
53
11
34
27
27
A503000-20-V
A503000-20-V
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
69
17
41,5
41
41
A503000-20NOD
A503000-20NOD
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
69
17
41,5
41
41
A503000-25-V
A503000-25-V
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
70
17,5
42
46
46
A503000-25NOD
A503000-25NOD
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
70
17,5
42
46
46
SA503000-1006
SA503000-1006
11/16-16 UN-2A
9/16-18 UNF-2A
50
11
31,5
22
22
A503000-12NOD
A503000-12NOD
A503000-12NOZZI
A503000-12NOZZI
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502058 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
508004 - 90° BULKHEAD ELBOW MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
505052 - 45° ELBOW UNION MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
503066 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. FOR ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
Straight-Through Quick Connect Coupling, Series STR
Parker
28.10.2022
EGEO EO - Swivel connector
Parker
31.05.2022
503033 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
503044 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL FOR ...
FOR Fittings
07.05.2024
502300 - UNION STRAIGHT MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS + PRESSURE TEST POINT
FOR Fittings
06.05.2024
Model 5415 - Male straight union - Stainless steel 316 Ti - DIN 2353
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
514003 - BULKHEAD RUN TEE MALE ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
501024 - MALE PLUG ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
511004 - UNION TEE MALE ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
501091 - NUT
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성