피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502234 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502234.prj},{NB=A502234-1621},{CODE=A502234-1621},{FILENAME=A502234-1621_01},{F=1\"-14 UNS-2A},{F1=G1/2-14 A GAS},{A=63,5},{B=37,5},{D=16},{CH=27},{CH1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A502234-0617
A502234-0617
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
45,5
23,5
12
22
17
A502234-1013
A502234-1013
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
48,5
28
12
19
22
A502234-1017
A502234-1017
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
50
28
12
22
22
A502234-1221
A502234-1221
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
61
33
16
27
24
A502234-1621
A502234-1621
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
63,5
37,5
16
27
30
A502234-1626
A502234-1626
1"-14 UNS-2A
G3/4-14 A GAS
67
37,5
17
36
30
A502234-2017
A502234-2017
1"3/16-12 UN-2A
G3/8-19 A GAS
65,5
41,5
12
30
36
A502234-2026
A502234-2026
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
69,5
41,5
17
36
36
A502234-2517
A502234-2517
1"7/16-12 UN-2A
G3/8-19 A GAS
70
43,5
12
36
41
A502234-2533
A502234-2533
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
76
43,5
20
41
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
102375 - CONNECTOR MALE JIC - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
702104 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
F63MX Triple-Lok - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
502311 - UNION STRAIGHT MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS + PRESSURE TEST PORT BS...
FOR Fittings
06.05.2024
502124 - CONNECTOR MALE ORFS - SWIVEL NUT JIC
FOR Fittings
06.05.2024
ORFS ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3 ) - Face seal Female Fittings
VOSS
13.03.2024
DS-V - 60° chamfer, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
GE-NPT EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
MDKOJ (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone with O-Ring for Hos...
VOSS
13.03.2024
702456 - REDUCER STRAIGHT SWIVEL NUT DIN L - MALE DIN S
FOR Fittings
06.05.2024
AGJ (ISO 12151-5 / ISO 8434-2 ) - Male JIC 37° - UNF- UN
VOSS
13.03.2024
DKJ (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
LOHMX6 Triple-Lok - Conversion swivel nut connector
Parker
31.05.2022
F65OL O-Lok - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성