502191 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502191.prj},{NB=A502191-1218},{CODE=A502191-1218},{FILENAME=A502191-1218_02},{F=13/16-16 UN-2A},{F1=M18x1,5-6g},{A=60},{B=33},{D=14},{CH=24},{CH1=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A502191-0612
A502191-0612
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
46,5
23,5
11
17
17
A502191-1014
A502191-1014
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
49,5
28
11
19
22
A502191-1016
A502191-1016
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
50,5
28
12,5
22
22
A502191-1216
A502191-1216
13/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
59
33
12,5
22
24
A502191-1218
A502191-1218
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
60
33
14
24
24
A502191-1622
A502191-1622
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
66,5
37,5
15
27
30
A502191-1627
A502191-1627
1"-14 UNS-2A
M27x2-6g
70
37,5
18,5
32
30
A502191-2027
A502191-2027
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
75,5
41,5
18,5
32
36
A502191-2033
A502191-2033
1"3/16-12 UN-2A
M33x2-6g
80
41,5
18,5
41
36
A502191-2533
A502191-2533
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
83
43,5
18,5
41
41
SA502191-1618
SA502191-1618
1"-14 UNS-2A
M18x1,5-6g
66
38
14
27
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502201 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
202244 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
707554 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETA...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성