피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502180 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502180.prj},{NB=A502180-2026},{CODE=A502180-2026},{FILENAME=A502180-2026_01},{F=1\"3/16-12 UN-2A},{F1=G3/4-14 A GAS},{A=68,5},{B=41,5},{D=14},{CH=36},{CH1=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A502180-0610
A502180-0610
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
39
23,5
7
17
17
A502180-0613
A502180-0613
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
43,5
23,5
10
19
17
A502180-0617
A502180-0617
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
45,5
23,5
10
24
17
A502180-1013
A502180-1013
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
48,5
28
10
19
22
A502180-1017
A502180-1017
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
50
28
10
24
22
A502180-1021
A502180-1021
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
53
28
12
27
22
A502180-1213
A502180-1213
13/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
54,5
33
10
22
24
A502180-1217
A502180-1217
13/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
55
33
10
24
24
A502180-1221
A502180-1221
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
59
33
12
27
24
A502180-1617
A502180-1617
1"-14 UNS-2A
G3/8-19 A GAS
59,5
37,5
10
24
30
A502180-1621
A502180-1621
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
61,5
37,5
12
27
30
A502180-1626
A502180-1626
1"-14 UNS-2A
G3/4-14 A GAS
66
37,5
14
36
30
A502180-2021
A502180-2021
1"3/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
67,5
41,5
12
30
36
A502180-2026
A502180-2026
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
68,5
41,5
14
36
36
A502180-2033
A502180-2033
1"3/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
73,5
41,5
15,5
41
36
A502180-2526
A502180-2526
1"7/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
72
43,5
14
36
41
A502180-2533
A502180-2533
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
74
43,5
15,5
41
41
A502180-2542
A502180-2542
1"7/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
78,5
43,5
17,5
50
41
A502180-3233
A502180-3233
1"11/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
76
44
15,5
41
50
A502180-3242
A502180-3242
1"11/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
79
44
17,5
50
50
A502180-3248
A502180-3248
1"11/16-12 UN-2A
G1"1/2-11 A GAS
82
44
19,5
60
50
A502180-3848
A502180-3848
2"-12 UN-2A
G1"1/2-11 A GAS
82
44
19,5
60
57
SA502180-1226
SA502180-1226
13/16-16 UN-2A
G3/4-14 A GAS
61
33
14
36
24
SA502180-1623
SA502180-1623
1"-14 UNS-2A
5/8-14 A GAS
63,5
37,5
12
30
30
SA502180-2521
SA502180-2521
1"7/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
70
43,5
12
36
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502168 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179...
FOR Fittings
07.05.2024
502311 - UNION STRAIGHT MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS + PRESSURE TEST PORT BS...
FOR Fittings
06.05.2024
F6MK4 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
507021 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
502234 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
511004 - UNION TEE MALE ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
107204 - 90° ELBOW SWIVEL FEMALE JIC - SWIVEL FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
703029 - STRAIGHT BULKEAD MALE DIN L - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
MORFS 45 (ISO 12151-1 (ISO 8434-3)) - Face seal Female Fittings for Hoses: ...
VOSS
13.03.2024
F63MX Triple-Lok - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
202244 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
502201 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
F 90 ( ISO 8434-6) - Components / Adaptors 90° Adaptor BSP cylindrical - Ma...
VOSS
14.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성