피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502113 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE JIC
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502113.prj},{NB=A502113-2525},{CODE=A502113-2525},{FILENAME=A502113-2525_00},{J=1\"5/16-12 UN-2A},{F=1\"7/16-12 UN-2A},{A=80},{B=43,5},{D=23},{CH=38},{CH1=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A502113-0606
A502113-0606
7/16-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
46
23,5
14
16
17
A502113-1010
A502113-1010
9/16-18 UNF-2A
11/16-16 UN-2A
51
28,5
14
16
22
A502113-1212
A502113-1212
3/4-16 UNF-2A
13/16-16 UN-2A
59
33
17
22
24
A502113-1616
A502113-1616
7/8-14 UNF-2A
1"-14 UNS-2A
68,5
37,5
19,5
24
30
A502113-2020
A502113-2020
1"1/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
76,5
41,5
22
30
36
A502113-2525
A502113-2525
1"5/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
80
43,5
23
38
41
A502113-3232
A502113-3232
1"5/8-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
83
44
24,5
46
50
A502113-3838
A502113-3838
1"7/8-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
87,5
44
27,5
55
57
SA502113-0610
SA502113-0610
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
47,5
23,5
14
17
17
SA502113-1208
SA502113-1208
1/2-20 UNF-2A
13/16-16 UN-2A
56
33
14
22
24
SA502113-1216
SA502113-1216
7/8-14 UNF-2A
13/16-16 UN-2A
64
33
19,5
24
24
SA502113-3220
SA502113-3220
1"1/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
79,5
44
22
41
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-EGE-NPT - Standpipe adaptors with taper
Conexa
02.08.2013
F63MP4 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
EGE-NPT EO - Swivel connector
Parker
31.05.2022
Straight attachment studs, Form E - Thread: metric fine thread, cylindrical...
VOSS
11.04.2023
0107 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
F6MK4 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
102232 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
BBMTX Triple-Lok - Swivel nut female connector
Parker
31.05.2022
502311 - UNION STRAIGHT MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS + PRESSURE TEST PORT BS...
FOR Fittings
06.05.2024
105114 - CONNECTOR 45° FEMALE JIC 37° - MALE NPTF TAPER SAE 475 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
102298 - MANOMETER CONNECTOR FEMALE JIC - MALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
SKTGK - Stainless Couplings - Connector
Misumi
30.06.2021
SO 31121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SL-SKTGK, SH-SKTGK, SHD-SKTGK - Precision Cleaning Stainless Couplings - Co...
Misumi
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성