피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502047
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502047.prj},{NB=A502047-1013},{CODE=A502047-1013},{A=31,5},{CH=19},{B=11},{F=11/16-16 UN-2A},{D=12},{F1=G1/4-19 A GAS},{FILENAME=A502047-1013_01}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
FILENAME
ⁿ/ₐ
A502047-1013
A502047-1013
31,5
19
11
11/16-16 UN-2A
12
G1/4-19 A GAS
A502047-1013_01
A502047-1217
A502047-1217
33
24
13
13/16-16 UN-2A
11
G3/8-19 A GAS
A502047-1217_03
A502047-1213
A502047-1213
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
202145 - CONNECTOR MALE METRIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING IS...
FOR Fittings
07.05.2024
702104 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
Straight male stud couplings S-series, ISO 6149 - Thread: metric fine threa...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings S-series, ISO 11926-2/3 - Thread: UN/UNF (ISO ...
VOSS
11.04.2023
502092 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form B - Gerader Einschraubstutzen,...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, ISO 6149 - Thread: metric fine threa...
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form A - Gerader Einschraubstutzen,...
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, PEFLEX-Abdichtung, Form E - Gerader Einschraubst...
VOSS
11.04.2023
FS2403 - MFS-MFS Straight
Brennan Industries
28.01.2021
502058 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
FS7640-O - MFS-MMORB ISO6149-2 Straight
Brennan Industries
29.01.2021
FS7005 - MFS-MM Straight
Brennan Industries
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성