50.6xx MFK1 - PERFECT metric Brass for chamfered flat cable
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT metric Brass for chamfered flat cable
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_met_mess_fur_flachkabel/506xxmfk1_asmtab.prj},{NB=50.632 MFK1},{ANDM=32},{IS=3.500},{IH=12.500},{IDA=25.100},{L=8},{SW1=34},{EK1=38},{SW2=34},{EK2=38},{H=42.0},{STGEW=72.9},{PACK=25},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{RB=3.000},{DINS=13.500},{SW22=5.000},{SW11=4.500},{NDM=11.600},{P=1.500},{R=19.500},{RO=1.000},{VER=3},{X1=33.800},{X2=10.000},{X3=16.000},{X4=0.600},{X5=20.000},{EF007839=32},{EF003712=1.5},{EF000368=8},{EF000177=34},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=25.0},{QUANTITYINT=25.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNR=50.632 MFK1},{ARTNRX=50.632 MFK1},{A=M32x1.5},{CMAX=9 x 20},{CMIN=3 x 13},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6 V-2},{MATD=TPE/TPS},{MATO=NBR},{IP66CMAX= IP66}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
CMAX
Clamping area
[mm]
CMIN
Clamping area
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK1
Corner dimension 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK2
Corner dimension 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Material Lamellar insert
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66CMAX
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP54CMIN
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.620 MFK1
50.620 MFK1
M20x1.5
5 x 12
2 x 9
6
22
24
22
24
33.0
34.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
100
IP66
IP54
-40
-20
100
41716a70-817e-4e49-bde1-f...
50.625 MFK1
50.625 MFK1
M25x1.5
6 x 16.3
2 x 11
7
27
30
27
30
35.0
48.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
50
IP66
IP54
-40
-20
100
255ad3fa-db14-4910-9e4d-7...
50.632 MFK1
50.632 MFK1
M32x1.5
9 x 20
3 x 13
8
34
38
34
38
42.0
72.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
25
IP66
IP54
-40
-20
100
86fb4ae8-cff3-46b7-bda5-d...
50.640 MFK1
50.640 MFK1
M40x1.5
10 x 27
3 x 17
8
43
46
43
46
42.0
133.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
10
IP66
IP54
-40
-20
100
77845134-4a02-4bea-a9e4-e...
50.650 MFK1
50.650 MFK1
M50x1.5
13 x 34
4 x 24
9
55
60
55
60
50.0
258.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
5
IP66
IP54
-40
-20
100
cbed6d1c-01ea-48f7-a77d-d...
50.663 MFK1
50.663 MFK1
M63x1.5
15 x 45
5 x 33
10
65
70
65
70
52.5
337.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
5
IP66
IP54
-40
-20
100
4093402b-587d-4f37-97c6-7...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성