50.6xx M/EMVDL - PERFECT EMC metric brass long with spring
Jacob
Cable Entry Systems
EMV-Cable Glands and Accessories
PERFECT EMC metric Brass with spring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/emv_kabelversch_und_zubehoer/emv_metrisch_mess_m_emvd/perfect_metr_50_6_m_emvd_lang.prj},{NB=50.620 M/EMVDL},{L=10},{SW1=22},{SW2=22},{EK=24.0},{H=37.5},{PACK=100},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=2},{L1=8.500},{H1=10.900},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=12.000},{L4=3.500},{NDM=20.000},{L5=24.000},{D=13.000},{X1=13.000},{X2=3.500},{Y1=7.100},{Y2=8.100},{X3=31.470},{Y3=3.396},{LG=4},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=10},{EF000177=22},{EF005466=9},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF006443=36},{EF006447=48},{ARTNR=50.620 M/EMVDL},{ARTNRX=50.620 M/EMVDL},{A=M20x1.5},{C= 9 - 13},{E=3-11},{INSTDM=3.5},{STGEW=41.4},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
E
Clamping range cable shield
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATFD
Material spring Stainless steel
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.616 M/EMVDL
50.616 M/EMVDL
M16x1.5
5 - 9
2-8
10
17
17
19.0
35.0
3.5
24.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68
-40
-20
100
UL 514B
0799432f-a7b8-4a56-a72d-1...
50.620 M/EMVDL
50.620 M/EMVDL
M20x1.5
9 - 13
3-11
10
22
22
24.0
37.5
3.5
41.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68
-40
-20
100
UL 514B
6c0b32d3-ee77-4836-b52e-d...
50.625 M/EMVDL
50.625 M/EMVDL
M25x1.5
11 - 16
8-14
11
27
27
30.0
40.5
6.7
66.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68
-40
-20
100
UL 514B
2c867932-0f9c-4fcd-8db1-4...
50.632 M/EMVDL
50.632 M/EMVDL
M32x1.5
14 - 20
10-19
13
34
34
36.0
43.0
12
83.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68
-40
-20
100
UL 514B
191dae2a-28dc-46e3-b981-b...
50.640 M/EMVDL
50.640 M/EMVDL
M40x1.5
19 - 27
15-25
13
43
43
46.0
46.0
13.5
195.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68
-40
-20
100
UL 514B
c02e928b-f3b0-4b30-90f6-b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성