50.0xx PABSzzzz - PERFECT PG with spiral protection
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT PG with spiral top
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/500xx_pabszzzz/500xxpabszzzz.prj},{NB=50.011 PABSSW},{L=8},{SW1=22},{SW2=22},{H=87},{PACK=100},{C1=5},{C2=10.0},{ANDM=18.6},{P=1.5},{VER=4},{STGEW7001=13.3},{STGEW7035=13.6},{STGEW9005=13.6},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{R=12.25},{CX=10.00},{X=6.500},{SW1L=13.15},{PGL=6.00},{PG=18.60},{ANGLE=6.390},{EF007839=11.0},{EF003712=1.410},{EF000368=6.0},{EF000177=20},{EF005466=5.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=74199990},{ARTNRX=50.011 PABSSW},{A=Pg 11},{C=5 - 10},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR/NBR},{RAL7001=50.011 PA/BS},{RAL7035=50011PABS7035},{RAL9005=50.011 PABSSW},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
50.007 PA/BS
50.007 PA/BS
Pg 7
3 - 6.5
8
15
15
63
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50007PABS7035
50007PABS7035
Pg 7
3 - 6.5
8
15
15
63
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.007 PABSSW
50.007 PABSSW
Pg 7
3 - 6.5
8
15
15
63
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.009 PA/BS
50.009 PA/BS
Pg 9
4 - 8
8
19
19
74
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50009PABS7035
50009PABS7035
Pg 9
4 - 8
8
19
19
74
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.009 PABSSW
50.009 PABSSW
Pg 9
4 - 8
8
19
19
74
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.011 PA/BS
50.011 PA/BS
Pg 11
5 - 10
8
22
22
87
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50011PABS7035
50011PABS7035
Pg 11
5 - 10
8
22
22
87
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.011 PABSSW
50.011 PABSSW
Pg 11
5 - 10
8
22
22
87
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.013 PA/BS
50.013 PA/BS
Pg 13.5
6 - 12
9
24
24
98
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50013PABS7035
50013PABS7035
Pg 13.5
6 - 12
9
24
24
98
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.013 PABSSW
50.013 PABSSW
Pg 13.5
6 - 12
9
24
24
98
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.016 PA/BS
50.016 PA/BS
Pg 16
10 - 14
10
27
27
112
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50016PABS7035
50016PABS7035
Pg 16
10 - 14
10
27
27
112
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.016 PABSSW
50.016 PABSSW
Pg 16
10 - 14
10
27
27
112
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.021 PA/BS
50.021 PA/BS
Pg 21
13 - 18
11
33
33
130
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50021PABS7035
50021PABS7035
Pg 21
13 - 18
11
33
33
130
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.021 PABSSW
50.021 PABSSW
Pg 21
13 - 18
11
33
33
130
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성