5/2-way solenoid valves VDMA 01 - VDMA 02, monostable
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 7
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_7/valvole_5_2_vie_iso_26_18_mm_monostabili.prj},{NB=751-000-36},{IDNR=},{MOD=751-000-36},{TG=26},{B=26.5},{B1=19.0},{L1=99.7},{L2=49.85},{H=39.0},{H1=40.5},{INFO=Infotext},{AX=19.000},{BX=80.700},{CX=0.200},{DX=4.000},{EX=26.350},{FX=54.350},{GX=26.350},{HX=4.850},{IX=30.450},{JX=2.250},{KX=36.450},{LX=8.700},{MX=14.700},{NX=8.000},{PX=73.900},{RX=2.000},{SX1=3.750},{TX1=73.900},{AX1=19.000},{BX1=38.000},{CX1=3.500},{DX1=5.750},{EX1=2.250},{RX1=2.750},{GX1=13.400},{RX2=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TG
Size (ISO 15407-1)
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
751-000-36
751-000-36
26
26.5
19.0
99.7
49.85
39.0
40.5
752-000-36
752-000-36
18
18.5
12.5
82.2
41.10
35.2
36.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성