5.2.1 DIN - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.2 STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal -)
Powered by
CAD模型選擇
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tk_hq_tk_din11865_tk/din_steri_hq_tk.prj},{NB=STERI-TK DN040 DIN (1.4435) DIN 11865-TK 702711 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=120},{D=23.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-TK© DN010 DIN (1.44...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
70
7.5
706878
999279
STERI-TK© DN015 DIN (1.44...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
11.0
702703
999279
STERI-TK© DN020 DIN (1.44...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
13.0
702705
999279
STERI-TK© DN025 DIN (1.44...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
16.0
702707
999279
STERI-TK© DN032 DIN (1.44...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
19.5
702709
999279
STERI-TK© DN040 DIN (1.44...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
23.0
702711
999279
STERI-TK© DN050 DIN (1.44...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
160
30.0
702713
999279
STERI-TK© DN065 DIN (1.44...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
210
40.0
702715
999279
STERI-TK© DN080 DIN (1.44...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
260
47.5
702717
999279
STERI-TK© DN100 DIN (1.44...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
310
58.0
702719
999279
STERI-TK© DN125 DIN (1.44...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
375
74.0
702721
999279
STERI-TK© DN150 DIN (1.44...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
450
90.0
702723
999279
STERI-TK© DN200 DIN (1.44...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
600
115.0
711314
999279
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表