4857 - fischer Ankerstange Stahl 8.8 galvanisch verzinkt RG M
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/ankerstange_8_8_rg_m_asmtab.prj},{NB=SFS 529752},{ARTNR=529752},{FN=4857},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=519445},{MKT=FI 519445 GewSta Mu znb,RGM12x220 8.8,10},{LTEXT1=FISCHER Gewindestangen RG M},{LTEXT2=mit Mutter und Scheibe Stahl 8.8},{LTEXT3=verzinkt blau},{LTEXT4=RG M 12x220 8.8 (519445)},{M=M12},{D0=14},{TFIX=86},{SW=19},{TINST=40},{HEF=110},{PZ=RSB 12 mini / RSB 12 / R M 12},{HEFMIN=60},{TFIXMIN=59},{L1X=22.000},{L2X=2.500},{L3X=2.750},{NDM1=8},{L1=4.400},{L2=1.400},{L=220},{PPATH=../schwerlastbefestigungen_stahl/ankerstange_8_8_rg_m_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
HEF
Verankerungstiefe
[mm]
PZ
Passend zu
ⁿ/ₐ
SFS 529690
529690
4857
F4
FISCHER
519443
FI 519443 GewSta Mu znb,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe St...
verzinkt blau
RG M 8x150 8.8 (519443)
M8
10
54
13
10
80
RSB 8 / R M 8
SFS 529751
529751
4857
F4
FISCHER
519444
FI 519444 GewSta Mu znb,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe St...
verzinkt blau
RG M 10x220 8.8 (519444)
M10
12
110
17
20
90
RSB 10 / R M 10
SFS 529752
529752
4857
F4
FISCHER
519445
FI 519445 GewSta Mu znb,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe St...
verzinkt blau
RG M 12x220 8.8 (519445)
M12
14
86
19
40
110
RSB 12 mini / RSB 12 / R ...
SFS 529753
529753
4857
F4
FISCHER
519446
FI 519446 GewSta Mu znb,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe St...
verzinkt blau
RG M 16x270 8.8 (519446)
M16
18
113
24
60
125
RSB 16 mini / RSB 16 / R ...
SFS 529754
529754
4857
F4
FISCHER
519447
FI 519447 GewSta Mu znb,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe St...
verzinkt blau
RG M 20x290 8.8 (519447)
M20
25
84
30
120
170
RSB 20 / RSB 20 E / R M 2...
SFS 529755
529755
4857
F4
FISCHER
519448
FI 519448 GewSta Mu znb,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe St...
verzinkt blau
RG M 24x295 8.8 (519448)
M24
28
56
36
150
210
RSB 20 E/24 / R M 24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表