4840 - fischer Injektions-Ankerstange A4 FIS A
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/ankerstange_a4_fis_a_asmtab.prj},{NB=SFS 324332},{FN=4840},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=90451},{MKT=FI 90451 InjAnkSta A4,FISAM12x160,10},{LTEXT1=FISCHER Injektions-Ankerstange},{LTEXT2=rostfrei A4},{LTEXT3=},{LTEXT4=FIS A M12x160 (90451)},{ARTNR=324332},{M=M12},{D0=14},{L=160},{SW=19},{TINST=40},{HEFMIN=70},{TFIXMIN=74},{HEFMAX=143},{TFIXMAX=1},{L1X=33.000},{L2X=3.500},{L3X=4.250},{NDM1=12},{L1=6.620},{L2=2.080},{PPATH=ankerstange_a4_fis_a_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
HEFMIN
min. Verankerungstiefe
[mm]
TFIXMIN
min. Dicke des Anbauteils
[mm]
HEFMAX
max. Verankerungstiefe
[mm]
TFIXMAX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
SFS 324318
4840
F4
FISCHER
90437
FI 90437 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M6x75 (90437)
324318
M6
8
75
10
5
50
16
65
1
SFS 324321
4840
F4
FISCHER
90440
FI 90440 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M8x90 (90440)
324321
M8
10
90
13
10
60
19
78
1
SFS 324322
4840
F4
FISCHER
90441
FI 90441 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M8x110 (90441)
324322
M8
10
110
13
10
60
39
98
1
SFS 324323
4840
F4
FISCHER
90442
FI 90442 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M8x130 (90442)
324323
M8
10
130
13
10
60
59
118
1
SFS 324326
4840
F4
FISCHER
90443
FI 90443 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M8x175 (90443)
324326
M8
10
175
13
10
60
104
160
4
SFS 324327
4840
F4
FISCHER
90444
FI 90444 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M10x110 (90444)
324327
M10
12
110
17
20
60
37
96
1
SFS 324328
4840
F4
FISCHER
90447
FI 90447 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M10x130 (90447)
324328
M10
12
130
17
20
60
57
116
1
SFS 324329
4840
F4
FISCHER
90448
FI 90448 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M10x150 (90448)
324329
M10
12
150
17
20
60
77
136
1
SFS 531087
4840
F4
FISCHER
44973
FI 44973 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M10x170 (44973)
531087
M10
12
170
17
20
60
97
156
1
SFS 324330
4840
F4
FISCHER
90449
FI 90449 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M10x200 (90449)
324330
M10
12
200
17
20
60
127
186
1
SFS 547418
4840
F4
FISCHER
44974
FI 44974 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M12x120 (44974)
547418
M12
14
120
19
40
70
34
103
1
SFS 324331
4840
F4
FISCHER
90450
FI 90450 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M12x140 (90450)
324331
M12
14
140
19
40
70
54
123
1
SFS 324332
4840
F4
FISCHER
90451
FI 90451 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M12x160 (90451)
324332
M12
14
160
19
40
70
74
143
1
SFS 324333
4840
F4
FISCHER
90452
FI 90452 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M12x180 (90452)
324333
M12
14
180
19
40
70
114
183
1
SFS 547419
4840
F4
FISCHER
519421
FI 519421 InjAnkSta A4,FI...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M12x200 (519421)
547419
M12
14
200
19
40
70
124
193
1
SFS 324334
4840
F4
FISCHER
90453
FI 90453 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M12x210 (90453)
324334
M12
14
210
19
40
70
124
193
1
SFS 324335
4840
F4
FISCHER
90454
FI 90454 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M12x260 (90454)
324335
M12
14
260
19
40
70
174
240
4
SFS 447663
4840
F4
FISCHER
44975
FI 44975 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M16x130 (44975)
447663
M16
18
130
24
60
80
30
109
1
SFS 324336
4840
F4
FISCHER
90455
FI 90455 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M16x175 (90455)
324336
M16
18
175
24
60
80
75
154
1
SFS 324337
4840
F4
FISCHER
90456
FI 90456 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M16x200 (90456)
324337
M16
18
200
24
60
80
100
179
1
SFS 324338
4840
F4
FISCHER
90457
FI 90457 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M16x250 (90457)
324338
M16
18
250
24
60
80
150
229
1
SFS 324339
4840
F4
FISCHER
90458
FI 90458 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M16x300 (90458)
324339
M16
18
300
24
60
80
200
279
1
SFS 324340
4840
F4
FISCHER
90459
FI 90459 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M20x245 (90459)
324340
M20
24
245
30
120
90
131
220
1
SFS 324341
4840
F4
FISCHER
90460
FI 90460 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FIS A M20x290 (90460)
324341
M20
24
290
30
120
90
176
265
1
SFS 324342
4840
F4
FISCHER
90461
FI 90461 InjAnkSta A4,FIS...
FISCHER Injektions-Ankers...
rostfrei A4
FISA M 24x290 (90461)
324342
M24
28
290
36
150
96
165
260
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성