4827 - fischer Nagelanker m. Gewinde FNA II 6x30 M 6x45 A4
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/nanker_fna_ii_m6_a4_asmtab.prj},{NB=SFS 396968},{ARTNR=396968},{FN=4827},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=44112},{MKT=FI 44112 NaAnk A4,FNAII6x30M6/5,50},{LTEXT1=FISCHER Nagelanker FNA II},{LTEXT2=mit Gewinde M6 rostfrei A4},{LTEXT3=},{LTEXT4=FNA II 6x30 M 6x45 A4 (44112)},{D0=6},{TD=45},{HEF=30},{L=50},{TFIX=5},{M=M6},{SW=10},{LSX=17},{VERS=6},{X=37.6},{PPATH=nanker_fna_ii_m6_a4_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
HEF
Nutzlänge
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
SFS 396968
396968
4827
F4
FISCHER
44112
FI 44112 NaAnk A4,FNAII6x...
FISCHER Nagelanker FNA II
mit Gewinde M6 rostfrei A...
FNA II 6x30 M 6x45 A4 (44...
6
45
30
50
5
M6
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성