카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
48 Series - Ergonomic/Precision (to 1250 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/18_asmtab.prj},{NB=48XMB62S},{SER=48 Series},{MO=S},{SIZE=},{TT=AX},{D=6.00},{W=2.00000000},{HARD=},{WB=28},{BR=},{SLO=},{THK=0.250},{PPATH=18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
48XMB62S
48XMB62S
48 Series
Radius Tread
Maroon Tread on Aluminum ...
-40°F to +180°F
1250
7 1/2
1 3/4
4 3/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성