4550A Rotor - KiTorq Rotor
Kistler
Torque
Rotating sensors DMS
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/03_torque/02_rotating_sensors_dms/4550a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4550A500S00N1KA0},{TYP=4550A500},{VER=2},{NM=500},{ST=S00},{DZ=1x60 Imp./Umdr.},{DZX=N1},{KL=KA0},{DB=Datenblatt},{D=133},{TK=101.5},{D1=75},{D2=75},{D3=120},{B=48},{C=34},{E=14},{F=20},{S1=11},{S2=17},{G=M10},{NDM=10.000},{T1=3.5},{T2=2.0},{H=144.0},{VER1=3},{PPATH=4550a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DZ
Speed
ⁿ/ₐ
D
ø
[mm]
TK
ø
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
D3
ø
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
S1
ø
[mm]
S2
ø
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
H
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 4550A100S00N...
4550A100
1x60 Imp./Rev.
111
84.0
57
57
100
44
30
14
16
9
14
M8
3.5
2.5
133.0
000000000018025344
KISTLER Type 4550A200S00N...
4550A200
1x60 Imp./Rev.
111
84.0
57
57
100
44
30
14
16
9
14
M8
3.5
2.5
133.0
KISTLER Type 4550A500S00N...
4550A500
1x60 Imp./Rev.
133
101.5
75
75
120
48
34
14
20
11
17
M10
3.5
2.0
144.0
000000000018017817
KISTLER Type 4550A1k0S00N...
4550A1k0
1x60 Imp./Rev.
133
101.5
75
75
120
48
34
14
20
11
17
M10
3.5
2.0
144.0
000000000018017812
KISTLER Type 4550A2k0S00N...
4550A2k0
1x60 Imp./Rev.
167
130.0
90
90
156
53
36
17
22
13
20
M12
3.0
2.5
161.0
000000000018017813
KISTLER Type 4550A3k0S00N...
4550A3k0
1x60 Imp./Rev.
167
130.0
90
90
156
53
36
17
22
13
20
M12
3.0
2.5
161.0
000000000018017815
KISTLER Type 4550A5k0S00N...
4550A5k0
1x60 Imp./Rev.
196
155.5
110
110
180
53
36
17
22
15
22
M14
3.0
2.5
175.5
000000000018025346
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4541A - KiTorq Stator
Kistler
17.05.2024
4542A Stator - KiTorq Stator
Kistler
17.05.2024
2300A...A - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Adapter Flange with Tension...
Kistler
17.05.2024
4503B - Torque Sensor with Dual-Range-Option
Kistler
17.05.2024
4504B - Torque Measuring Flange
Kistler
04.04.2024
2300A...S - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Coupling with Tension Ring ...
Kistler
17.05.2024
4503A - Torque Sensor
Kistler
04.04.2024
9277A25 - Quartz Torque Dynamometer
Kistler
17.05.2024
4510B - Torque Measuring Flange
Kistler
17.05.2024
2300A...H - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Coupling with Half-shell Hu...
Kistler
17.05.2024
9275 - Quartz Torque Dynamometer
Kistler
17.05.2024
4520A - Basic Line Torque Sensor
Kistler
17.05.2024
9329A...9389A - Reaction Torque Sensor
Kistler
17.05.2024
4501A HA - Torque Sensor
Kistler
17.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성