4340E3 - E3 Combi-T valve
HAWLE
Combi valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_combi_valves/4340e3.prj},{NB=5018929 4340E3 DN150 - DN100 - PN16 (400)},{IN=5018929},{LOD=400},{DN=150},{DN1=100},{B=210},{BX=131.0},{PN=PN16},{D=285},{C=19},{K=240},{Q=8},{D1=220},{C1=19},{K1=180},{Q1=8},{D21=23},{D22=19},{A=19.3},{CS=37.2},{WS=3},{DS=24},{H=343},{H1=453},{H2=487},{H3=220},{L=310},{W=40.5},{PL=Link},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=36},{HG=418.0},{H4=125.0},{D4=209},{F=4.0},{T=M 20},{G1=209.0},{G2=153.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
DN1
Valve Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
ØD Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
D1
ØD1 Flange
[mm]
C1
Flange
[mm]
K1
ØK1 Flange
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
DS
Ød1 Spindle
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
H2
Valve
[mm]
H3
h Valve
[mm]
L
Valve
[mm]
W
Weight
[kg]
5019667
5019667
80
80
PN16
200
19
160
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
413
170
280
24.0
5020038
5020038
100
65
PN16
220
19
180
185
19
145
17.3
33.8
3
24
305
397
408
180
260
29.5
5019669
5019669
100
80
PN16
220
19
180
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
416
200
280
30.0
5019668
5019668
100
100
PN16
220
19
180
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
453
200
310
34.0
5020039
5020039
125
80
PN16
250
19
210
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
432
200
280
30.5
5019853
5019853
125
100
PN16
250
19
210
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
469
215
310
36.5
5019854
5019854
150
65
PN16
285
19
240
185
19
145
17.3
33.8
3
24
305
397
441
210
260
33.0
5019671
5019671
150
80
PN16
285
19
240
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
444
220
280
36.0
5018929
5018929
150
100
PN16
285
19
240
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
487
220
310
40.5
5019670
5019670
150
150
PN16
285
19
240
285
19
240
19.3
34.9
3
26
433
576
576
250
400
55.5
5020040
5020040
200
80
PN10
340
20
295
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
484
250
280
43.0
5020041
5020041
200
80
PN16
340
20
295
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
484
250
280
43.0
5019673
5019673
200
100
PN10
340
20
295
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
521
250
310
49.5
5019732
5019732
200
100
PN16
340
20
295
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
521
250
310
49.5
5019674
5019674
200
150
PN10
340
20
295
285
19
240
19.3
34.9
3
26
433
576
610
275
400
68.5
5020042
5020042
200
150
PN16
340
20
295
285
19
240
19.3
34.9
3
26
433
576
610
275
400
68.5
5019672
5019672
200
200
PN10
340
20
295
340
20
295
24.3
48.0
3
30
541
711
711
295
460
90.0
5020043
5020043
200
200
PN16
340
20
295
340
20
295
24.3
48.0
3
30
541
711
711
295
460
90.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4400E3 - E3 COMBI-4 valve
HAWLE
23.02.2024
5320 - HAKU Shut-off saddle ZAK
HAWLE
23.02.2024
4410E3 - E3 COMBI-4 valve with vertical outlet
HAWLE
23.02.2024
4000 - Flange slider, PN 16
HAWLE
23.02.2024
8530 - Double flanged elbow 90° - Q piece
HAWLE
23.02.2024
8550 - Double flanged taper - FFR piece
HAWLE
23.02.2024
7601 - Restraint flange adapter for steel pipes
HAWLE
23.02.2024
7602 - Restraint flange adapter for ductile iron pipes
HAWLE
23.02.2024
0400 - System 2000 Flange
HAWLE
23.02.2024
8540 - Double flanged bend 45° - 45° FFK piece
HAWLE
23.02.2024
BOA-H Angle Pattern with Material number -BIM Data - Maintenance free metal...
KSB
25.02.2024
3810 - Universal shut-off H saddle ZAK
HAWLE
23.02.2024
4150 - Flange slider reduced, PN 16
HAWLE
23.02.2024
9810 - Dismantling piece
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성