카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
415 - Kingpinless Dual (to 12000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/415_series_asmtab.prj},{NB=415TM06501S},{SER=415 Series},{MO=S},{SIZE= 7-1/4'' x 5-1/4''},{TT=TM},{D=6},{WB=01},{BR=},{SLO=},{TOE=},{X=7.2500},{Y=5.2500},{HDX=5.2500},{HDY=3.3750},{HDX1=6.1250},{HDY1=4.1250},{HDIA=0.5625},{PPATH=415_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
W
Tread Width
[인치]
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Finish
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
415TM06501S
415TM06501S
415 Series
7-1/4'' x 5-1/4''
3
Moderate crown
Black
-65°F to +250°F (+300°F i...
Rockwell 102 E
4000
8
2 1/4
6.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성